Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeIdraulicaAltri componenti idraulici341-0101: Adattatore-Gomito a 90°
HomeIdraulicaAltri componenti idraulici341-0101: Adattatore-Gomito a 90°
341-0101: Adattatore-Gomito a 90°

Adattatore a gomito 90° Cat® (da STOR a ORFS)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
341-0101: Adattatore-Gomito a 90°
341-0101: Adattatore-Gomito a 90°
341-0101: Adattatore-Gomito a 90°
341-0101: Adattatore-Gomito a 90°
341-0101: Adattatore-Gomito a 90°

Adattatore a gomito 90° Cat® (da STOR a ORFS)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 341-0101

Unità di misura

USAMetrico
Coolant and Urea Compatible Seal: 6D-7128 (11/16-16), 6V-3250 (9/16-18)
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7568 (9/16-18), 228-7089 (11/16-16)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-1907 (9/16-18), 6V-8397 (11/16-16)
Lunghezza totale (pollici): 2,55
Descrizione materiale: Acciaio
Larghezza totale (mm): 20,3
Larghezza totale (pollici): 0,8
Altezza totale (pollici): 0,8
Lunghezza totale (mm): 64,8
Altezza totale (mm): 20,3
Material: Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 341-0101

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

336FMHPU 336E HVG 349E L HVG 349E 336F 336E 352FMHPU

PALA CINGOLATA

973K

MOTORE INDUSTRIALE

C13 C9.3

DUMPER CON ESTRATTORE

730C2 EJ 730C

ESCAVATORE GOMMATO

M314 M315 M315GC MH3040

COMPATTATORE PER USO GENERICO

CB1.8 CB1.7

TRATTORE GOMMATO

623H 621K OEM 621H 627H

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

POWER SYS

FRESATRICE A FREDDO

PM312 PM313 PM310 PM620 PM622

COMPATTATORE VIBRANTE

CB1.8 CB1.7

POSATUBI

PL72

SCRAPER GOMMATO

637K

GRUPPO ELETTROGENO

XQ425 C13 XQ375 C15 C13 XQ350

SOLUZIONE SPECIALE PER ESCAVATORE IDRAULICO

352F OEM

DUMPER ARTICOLATO

725C 730C2 730C 725 725C2 730 735

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3260 MH3040

TRATTORE CINGOLATO

D6T LGP D6 D8T D6XE D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6N LGP D6T XW D6T XL D6N XL D6T D6N D7E LGP D7E

MOTORSCRAPER GOMMATO

627K 627 623 621 637 637K 623K 621K

PACCHETTO A PETROLIO

CX31-C13I

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1700

DUMPER A TELAIO RIGIDO

793

TRATTORE PREPARAZIONE CANTIERI

2864C 586C

PALA GOMMATA

980 XE 982XE 980K HLG 972K 972M 966K XE 980 982 980GC 972M XE 966M XE 980XE 980K 980M 966K 966M 982 XE 982M

ESCAVATORE

336E LN 352F 340F 336E LH 349 349F LXE 313 GC 340F L LRE 336E 336F 336F LN XE 352 336F L 568 FM LL 336F XE 349E L 336E LNH 315 GC 319 340F L UHD 349E L VG 352F XE VG 349F L 336F LNXE 352F-VG 317 315 313 336F LN 336F L XE 568 FM 317 GC 336E L 349E 336E H 349F 352 UHD

MOTORGRADER

18M3 14M3 12M 3 12M 2 16 14 18 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 160 160M 2 160M 3 150 160M 3 AWD 140

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito