HomeImpianto elettrico ed elettronicaSensori e interruttoriAltri sensori e interruttori343-6890: Sensore di temperatura
Home
Impianto elettrico ed elettronicaSensori e interruttoriAltri sensori e interruttori
343-6890: Sensore di temperatura
343-6890: Sensore di temperatura

Sensore di temperatura per impieghi leggeri Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
343-6890: Sensore di temperatura
343-6890: Sensore di temperatura

Sensore di temperatura per impieghi leggeri Cat®

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 343-6890
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 343-6890

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza totale (pollici): 48,03
Dimensioni filettatura foro (pollici): M14x1.5
Lunghezza totale (mm): 1.220
Tipo di connettore: 4 Pin Ampseal
Material: Stainless Steel,Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 343-6890

MOTORE - INDUSTRIALE

C32 C32 C27 C18 CG137-12

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD63

MOTORE - MACCHINA

C27

PERFORATRICE

MD6310 MD6250

PRODOTTI MARINI

C175-16 CG137-12 3516C

GENERATORE

SR4

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

C27 C32

TRATTORE CINGOLATO

D10T2 D10T D10 D11 D11T D6T

DUMPER A TELAIO RIGIDO

777G 777E 777 775 773 775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 777G 777F 777E

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

XQ2280 C27 INDUSTRIAL C32B

DOZER GOMMATO

844 854K 854 844K 993K 992K 990K 990 993 992

MOTORGRADER

24M 24

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

6015B 6040 FS 6020 6015 6040 6030 T4 6020B 6030 T2 6030 LD350 6040

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto