HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubazioni345-0499: Tubo del sensore di pressione dell'aria con diametro interno di 4,57 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiTubazioni345-0499: Tubo del sensore di pressione dell'aria con diametro interno di 4,57 mm
345-0499: Tubo del sensore di pressione dell'aria con diametro interno di 4,57 mm

Gruppo tubo per trasporto liquido

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
345-0499: Tubo del sensore di pressione dell'aria con diametro interno di 4,57 mm
345-0499: Tubo del sensore di pressione dell'aria con diametro interno di 4,57 mm
345-0499: Tubo del sensore di pressione dell'aria con diametro interno di 4,57 mm
345-0499: Tubo del sensore di pressione dell'aria con diametro interno di 4,57 mm
345-0499: Tubo del sensore di pressione dell'aria con diametro interno di 4,57 mm

Gruppo tubo per trasporto liquido

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 345-0499

Unità di misura

USAMetrico
Diametro esterno (mm): 6,0
Diametro esterno (pollici): 0,25
Lunghezza totale approssimativa (mm): 410,0
Materiale: Acciaio inossidabile
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 345-0499

MOTORE INDUSTRIALE

C13 C9.3 C7.1

TRATTORE CINGOLATO

D6T XW D6T LGP D7E LGP D6T XL D7E

ASFALTATRICE

BG1000E BG1055E AP-1000E AP-1055E

TRATTORE GOMMATO

627H

TRATTORE PREPARAZIONE CANTIERI

2864C 586C

PALA GOMMATA

966F 966F II

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE GOMMATA

2570C 2670C 563C 573C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito