Home345-2415: Carrello a forche per pallet da 1.566 mm (62 in)
Home345-2415: Carrello a forche per pallet da 1.566 mm (62 in)
345-2415: Carrello a forche per pallet da 1.566 mm (62 in)

Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri edili e di fertilizzanti e sementi in sacchi in cantieri paesaggistici e vivai.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
345-2415: Carrello a forche per pallet da 1.566 mm (62 in)
345-2415: Carrello a forche per pallet da 1.566 mm (62 in)

Per la movimentazione di carichi pallettizzati nei cantieri edili e di fertilizzanti e sementi in sacchi in cantieri paesaggistici e vivai.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 345-2415

Unità di misura

USAMetrico
Peso carrello (kg): 340,0
Larghezza carro (mm): 1.566,0
Peso carrello (lb): 749,6
Lunghezza carro (mm): 620,0
Altezza carro (pollici): 44,0
Lunghezza carro (pollici): 24,4
Altezza carrello (mm): 1.118,0
Tipo di macchina: Pale gommate di piccole dimensioni
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 345-2415

PALA GOMMATA

924H 924K 926M 930H 930K 930M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito