346-7783: Kit guarnizioni del convertitore di coppia
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore346-7783: Kit guarnizioni del convertitore di coppia

346-7783: Kit guarnizioni del convertitore di coppia

Kit guarnizioni convertitore di coppia

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

346-7783: Kit guarnizioni del convertitore di coppia
346-7783: Kit guarnizioni del convertitore di coppia

346-7783: Kit guarnizioni del convertitore di coppia

Kit guarnizioni convertitore di coppia

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

117-7127: 136,68 mm Diametro esterno Tenuta a labbro

Quantità: 1

165-4852: Anello di tenuta del diametro interno di 304,39 mm

Quantità: 2

165-4854: Anello di tenuta FKM 75A 3,53 x 29,74 mm

Quantità: 2

1S-9799: anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 36,09mm

Quantità: 1

3D-8241: diametro interno 532,26 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

3P-0653: Anello di tenuta FKM 75A, 5,33 x 69,22 mm

Quantità: 1

5P-9658: Anello di tenuta diametro interno di 34,65 mm

Quantità: 1

6V-1196: Anello di tenuta diametro interno 82,14 mm

Quantità: 1

6V-5553: diametro interno 151,99 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

6Y-5888: Anello di tenuta con diametro esterno di 117,48 mm

Quantità: 1

7G-9922: diametro esterno 194 mm Anello di tenuta

Quantità: 1

7L-9061: Anello di tenuta in FKM 75A da 2,62 x 18,72 mm

Quantità: 1

8E-8994: Anello di tenuta del diametro interno di 417,00 mm

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 13 di 13

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito