Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi348-5921: Inserto filettato semi-esagonale M10x1.5
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi348-5921: Inserto filettato semi-esagonale M10x1.5
348-5921: Inserto filettato semi-esagonale M10x1.5

Cat® Half Hexagonal Threaded Insert provides a secure threaded connection for different parts and components within heavy equipment

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
348-5921: Inserto filettato semi-esagonale M10x1.5
348-5921: Inserto filettato semi-esagonale M10x1.5
348-5921: Inserto filettato semi-esagonale M10x1.5
348-5921: Inserto filettato semi-esagonale M10x1.5
348-5921: Inserto filettato semi-esagonale M10x1.5

Cat® Half Hexagonal Threaded Insert provides a secure threaded connection for different parts and components within heavy equipment

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 348-5921
Materiale: Acciaio al carbonio,Lega di zinco
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 348-5921

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

545D 535D 525D 555D

COMPATTATORE PER DISCARICHE

826K 816K 836K 826 816

COMPATTATORE PER TERRENO

825K 815K 815 825

DOZER GOMMATO

814 824 814K 834K 824K

PALA GOMMATA

988K 814K 988K XE

MOTORGRADER

120 24

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito