Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeCabineInterno cabinaIsolamento cabina355-0455: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento
HomeCabineInterno cabinaIsolamento cabina355-0455: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento
355-0455: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento

La tenuta all'aria del modulo di raffreddamento Cat® viene utilizzata per prevenire le perdite e lo scambio d'aria tra due spazi, garantendo un isolamento e un controllo efficaci del flusso d'aria

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
355-0455: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento
355-0455: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento
355-0455: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento
355-0455: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento
355-0455: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento

La tenuta all'aria del modulo di raffreddamento Cat® viene utilizzata per prevenire le perdite e lo scambio d'aria tra due spazi, garantendo un isolamento e un controllo efficaci del flusso d'aria

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 355-0455

Unità di misura

USAMetrico
Altezza (mm): 30,0
Spessore (mm): 45,0
Altezza (pollici): 1,2
Descrizione materiale: Isolamento
Spessore (pollici): 1,8
Lunghezza (pollici): 4,5
Lunghezza (mm): 115,0
Material: Acoustical Insulation,Chloroprene (CR) Rubber
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 355-0455

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

329E 330FMHPU 330F C7.1

SOLUZIONE SPECIALE PER ESCAVATORE IDRAULICO

330F OEM

MACCHINARIO FORESTALE PER CARICAMENTO TRONCHI

558

ESCAVATORE

330F 548 558 324E LN 329E L 329F L 330F L 329E LN 329E 330F LN 324E L 326F L 326F LN 326F 324E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito