Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoSchiuma, isolamento e camicieIrregolari359-0205: Coperchio protettivo pannello di monitoraggio elettronico
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoSchiuma, isolamento e camicieIrregolari359-0205: Coperchio protettivo pannello di monitoraggio elettronico
359-0205: Coperchio protettivo pannello di monitoraggio elettronico

Copertura per monitor Cat® Marine Power Display, L X L X A: 231.3 X 150.4 X 21.6mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
359-0205: Coperchio protettivo pannello di monitoraggio elettronico
359-0205: Coperchio protettivo pannello di monitoraggio elettronico
359-0205: Coperchio protettivo pannello di monitoraggio elettronico
359-0205: Coperchio protettivo pannello di monitoraggio elettronico
359-0205: Coperchio protettivo pannello di monitoraggio elettronico

Copertura per monitor Cat® Marine Power Display, L X L X A: 231.3 X 150.4 X 21.6mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 359-0205

Unità di misura

USAMetrico
Altezza (pollici): 0,85
Altezza (mm): 21,6
Lunghezza (pollici): 9,11
Lunghezza (mm): 231,3
Materiale: Acciaio
Larghezza (pollici): 5,29
Larghezza (mm): 150,4
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 359-0205

GENERATORE

SR4B

MOTORE - INDUSTRIALE

3512B

GRUPPO ELETTROGENO A PETROLIO

3512B 3512C

MARINO AUSILIARIO

3512C 3516C 3512B 3508B 3508C C32 3516B

GRUPPO ELETTROGENO

3516C C18 3516B 3508B 3512B

MOTORE INDUSTRIALE

C-15 3512B 3512C 3516B 3516C

PACCHETTO A PETROLIO

C18

MOTORE A PETROLIO

3516C 3516B 3512C 3512B C32

MOTORE MARINO

3176C 3176B 3512C 3516 C30 3512 C32 3408B 3508 3412E 3196 C-12 C18 3126B C12 C15 3412 3406E C9 C7 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito