HomeCabineInterno cabinaIsolamento cabina360-2661: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento
HomeCabineInterno cabinaIsolamento cabina360-2661: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento
360-2661: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento

Tenuta all'aria Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
360-2661: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento
360-2661: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento
360-2661: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento
360-2661: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento
360-2661: Guarnizione d'aria del modulo di raffreddamento

Tenuta all'aria Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 360-2661

Unità di misura

USAMetrico
Altezza (mm): 25,0
Spessore (mm): 25,0
Altezza (pollici): 1,0
Descrizione materiale: Isolamento
Spessore (pollici): 1,0
Lunghezza (pollici): 41,7
Lunghezza (mm): 1.060,0
Material: Chloroprene (CR) Rubber,Acoustical Insulation
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 360-2661

SOLUZIONE SPECIALE PER ESCAVATORE IDRAULICO

320E

ESCAVATORE

320E LRR 320E L 323F L 323E L 323F 538 320E 323E SA 320E LN 320E RR 323E LN

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito