HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiGruppi tubi364-5000: Gruppo tubo
HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiGruppi tubi364-5000: Gruppo tubo
364-5000: Gruppo tubo

Gruppo tubo per trasporto liquido

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
364-5000: Gruppo tubo
364-5000: Gruppo tubo
364-5000: Gruppo tubo
364-5000: Gruppo tubo
364-5000: Gruppo tubo

Gruppo tubo per trasporto liquido

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 364-5000

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: ACCIAIO
Diametro esterno (mm): 6,0
Diametro esterno (pollici): 0,24
Lunghezza totale approssimativa (mm): 1.102,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 364-5000

ESCAVATORE

324E LN 324E L 326F L 326 326F LN 326F

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito