Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaDenti della benna368-3874: Punta della benna per penetrazione
HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaDenti della benna368-3874: Punta della benna per penetrazione
368-3874: Punta della benna per penetrazione

Punta per penetrazione ARM A150 Cat® Advansys™

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
368-3874: Punta della benna per penetrazione
368-3874: Punta della benna per penetrazione
368-3874: Punta della benna per penetrazione
368-3874: Punta della benna per penetrazione
368-3874: Punta della benna per penetrazione
368-3874: Punta della benna per penetrazione

Punta per penetrazione ARM A150 Cat® Advansys™

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 368-3874

Unità di misura

USAMetrico
Rear Width (mm): 194,0
Rear Height (in): 7,5
Series: Advansys
Size: Advansys 150
Overall Length (mm): 435,0
Wear or Durability: ARM
Front Width (in): 1,102
Overall Length (in): 17,126
Front Width (mm): 28,0
Rear Width (in): 7,638
Shape: Penetration
Rear Height (mm): 190,5
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 368-3874

PALA GOMMATA

992K 990

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito