Home375-7000: Hose Assembly
Home375-7000: Hose Assembly
375-7000: Hose Assembly

Medium Pressure Hydraulic Hose Assembly

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
375-7000: Hose Assembly
375-7000: Hose Assembly

Medium Pressure Hydraulic Hose Assembly

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 375-7000
Overall Length (mm): 3.780,0
Weight (kg): 1,083
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Medium Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 375-7000

COMPATTATORE PER DISCARICHE

836K 836

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito