HomeIdraulicaAltri componenti idraulici377-9597: Adattatore-Dritto
Home
IdraulicaAltri componenti idraulici
377-9597: Adattatore-Dritto
377-9597: Adattatore-Dritto

Adattatore dritto trasporto liquido (da BSPP a ORFS)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
377-9597: Adattatore-Dritto
377-9597: Adattatore-Dritto
377-9597: Adattatore-Dritto
377-9597: Adattatore-Dritto
377-9597: Adattatore-Dritto

Adattatore dritto trasporto liquido (da BSPP a ORFS)

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 377-9597
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 377-9597

Unità di misura

USAMetrico
Tipo: Diritto
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 4J-5477 (9/16-18)
Tipo di connettore: Da -4 ORFS a BSPP
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7088 (9/16-18)
Descrizione materiale: Acciaio rivestito
Coolant and Urea Compatible Seal: 121-4345 (9/16-18)
Lunghezza (mm): 31
Filettatura: 9/16-18; 1/4-19-BSPP
Dimensioni esagono (mm): 19
Lunghezza (pollici): 1,22
Dimensioni esagono (pollici): 0,75
Material: Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 377-9597

ATTREZZATURA

S40 HCS70H HCS60 HCS65 QUICK COUPLER HCS70 HCS80 TRS23 TRS10 TRS14 TRS18 COUPLER GSH555 BA30 BA25 BA22 TRS23 TRS18 TRS14 TRS10 S385C VHS-70/4 S320 VHS-30 S365C VHS-60/4 P225 P215 VHP-40 VHP-30 CW-40S CW-30S CW-40 CW-20S CW-20 CW-30 TRS26 TRS20 TRS17 TRS12 TRS8 HM3013 HM5515 HM4815 HM418C HM810 HM416 HM418 HM2615 HM112C HM6015 HM112 HM115 HM912 HM518 HM215C HM210 HM115C HM215 HM415B HM415C HM315B HM208 HM4015 SW2007/8 SW2003/6 QUICK COUPLER

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3022 MH3024 MH3037 MH3049 MH3059

MINIESCAVATORE IDRAULICO

308 309 302.2D 301.7D CR 302.4D 301.7D 302.7D

ESCAVATORE GOMMATO

M322D MH M322D2 M314 MH3026 MH3024 M322F M322D M322C M318D M318C M320 M318F M318C MH M315C M315D M320F M316C M316F M316D M320D2 M324D2 MH M313C M313D M322D2 MH M318D MH M314F

ASFALTATRICE

AP355 AP300 AP355F AP300F

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

C175-16

DUMPER A TELAIO RIGIDO

777G 777 775 773 775G 773G LRC 777G 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM

MOVIMENTATORE TELESCOPICO

TH3510D TH408D TL642C TH407C TH337C TH408 TH3510 TH357D TH414C TH357 TH406C TH336C TH514C TL943C TH417C

DOZER GOMMATO

950GC 986 950G II 908 907 906 962H 950H 950K 986K 962K 950 GC 988K 924K 962G II 938K 926M 930K 930M

PRODOTTI MARINI

C4.4 C7.1 C4.4

ESCAVATORE

M315F M317F M318F

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

6020B 6020

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
121-4345
121-4345: Guarnizione O-Ring con diametro esterno di 11,23 mm
Verifica prezzo
4J-5477
4J-5477: TENUTA AD ANELLO
Verifica prezzo
228-7088
228-7088: Guarnizione O-Ring con diametro esterno di 11,23 mm
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto