HomeParti di usuraPiastre di usuraPiastre di usura barra laterale384-5574: PIASTRA-DI USURA
HomeParti di usuraPiastre di usuraPiastre di usura barra laterale384-5574: PIASTRA-DI USURA
384-5574: PIASTRA-DI USURA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
384-5574: PIASTRA-DI USURA
384-5574: PIASTRA-DI USURA
384-5574: PIASTRA-DI USURA
384-5574: PIASTRA-DI USURA
384-5574: PIASTRA-DI USURA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 384-5574

Unità di misura

USAMetrico
Position: Outer
Height (in): 13,681
Height (mm): 347,5
Thickness (mm): 10,0
Thickness (in): 0,394
Length (mm): 925,5
Length (in): 36,437
Material: Abrasion Resistant Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 384-5574

ATTREZZATURA

BUCKET

PALA GOMMATA

950GC 962H 950H 950K 962L 962K 962M Z 950M 962 950 950L 962M 950 GC 950M Z

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito