HomeParti di usuraTaglienti base e labbra bennaTaglienti base390-8376: Tagliente base lanceolato e seghettato
Home
Parti di usuraTaglienti base e labbra bennaTaglienti base
390-8376: Tagliente base lanceolato e seghettato
390-8376: Tagliente base lanceolato e seghettato

Bordo base saldato 100 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
390-8376: Tagliente base lanceolato e seghettato
390-8376: Tagliente base lanceolato e seghettato
390-8376: Tagliente base lanceolato e seghettato
390-8376: Tagliente base lanceolato e seghettato
390-8376: Tagliente base lanceolato e seghettato
390-8376: Tagliente base lanceolato e seghettato

Bordo base saldato 100 mm

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 390-8376
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 390-8376

Unità di misura

USAMetrico
Bevel Angle: 30
End Depth (mm): 1.010
Shape: Serrated
End Depth (in): 39,764
Width Between Sidebars (in): 235,984
Overall Width (mm): 6.244
Overall Width (in): 245,827
Width Between Sidebars (mm): 5.994
Material: Abrasion Resistant Steel,Structural Steel,Boron Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 100
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 390-8376

DOZER GOMMATO

994H

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto