Home3E-4173: Tenuta tergicristalli a pressione
Home3E-4173: Tenuta tergicristalli a pressione
3E-4173: Tenuta tergicristalli a pressione

Forma della tenuta: Tipo A - Labbro singolo

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3E-4173: Tenuta tergicristalli a pressione
3E-4173: Tenuta tergicristalli a pressione

Forma della tenuta: Tipo A - Labbro singolo
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
Diagramma delle parti per 3E-4173
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 3E-4173

Unità di misura

USAMetrico
Diametro esterno - B (pollici): 0,31
Larghezza - A (+/- 0,508 mm) (mm): 98,43
Diametro interno (pollici): 3,25
Diametro interno (mm): 82,50
Forma della tenuta: Tipo A - Labbro singolo
Larghezza - A (+/- 0,02") (pollici): 3,88
Diametro esterno - B (mm): 7,92
Materiale: URE
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3E-4173

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto