Home3E-4185: Tenuta a U per aste
Home3E-4185: Tenuta a U per aste
3E-4185: Tenuta a U per aste

Forma della tenuta: tipo E

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3E-4185: Tenuta a U per aste
3E-4185: Tenuta a U per aste

Forma della tenuta: tipo E

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 3E-4185
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 3E-4185

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza - A (+ 0,015", -0,000") (pollici): 0,41
Diametro interno (pollici): 1,75
Diametro esterno - B (+ 0,002", -0,000") (pollici): 2,13
Sezione trasversale (pollici): 0,19
Diametro esterno - B (+ 0,002", -0,000") (mm): 53,98
Diametro interno (mm): 44,45
Forma della tenuta: Tipo E
Sezione trasversale (mm): 4,76
Larghezza - A (+ 0,015", -0,000") (mm): 10,49
Materiale: URE
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3E-4185

RIGENERATRICE

SM-350 RM-350B RM-350

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto