Home3E-6728: O RING
Home3E-6728: O RING
3E-6728: O RING

O-ring

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3E-6728: O RING
3E-6728: O RING
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

O-ring

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 3E-6728

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 3E-6728

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Gomma,NBR (70)
Seal Inside Diameter (mm): 99,2
Inside Diameter (mm): 99,2
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Not Compatible With: Acetone; Automotive and aircraft brake fluids; Chlorinated hydrocarbons; High levels of ozone; Ketones; Nitro hydrocarbons; Phosphate ester fluids; Strong acids; UV light
Material Hardness: 70A
Temperature (°F): -40 - 212
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Applications: Ambient temperature fuel handling; High and low pressure LPG service; Hydraulic fluids; Power steering seals; Radiator thermostat seals
Temperature (°C): -40 - 100
Cross Section Diameter (in): 0,224
Compatible With: Alpha-Olefin base synthetic lubricants; Ethylene Glycol; Hydrocarbon fuels; Petroleum base lubricants; Silicone oils and greases; Water, water base engine coolants
Inside Diameter (in): 3,906
Cross Section Diameter (mm): 5,7
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3E-6728

ATTREZZATURA

H195

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito