HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto3G-9968: Cuscinetto a manicotto (boccola)
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto3G-9968: Cuscinetto a manicotto (boccola)
3G-9968: Cuscinetto a manicotto (boccola)

Cuscinetto a manicotto Cat® (boccola)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3G-9968: Cuscinetto a manicotto (boccola)
3G-9968: Cuscinetto a manicotto (boccola)

Cuscinetto a manicotto Cat® (boccola)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 3G-9968

Unità di misura

USAMetrico
Scanalatura interna: NESSUN FORO DI INGRASSAGGIO NEL CUSCINETTO
Diametro interno (mm): 82,0
Diametro interno (pollici): 3,24
Diametro esterno (mm): 95,0
Diametro esterno (pollici): 3,75
Lunghezza totale (mm): 78,0
Lunghezza totale (pollici): 3,07
Tipo: MANICOTTO DIRITTO
Materiale: Acciaio,ACCIAIO
Fori trasversali: No
Diametro interno approssimativo (mm): 82,0
Scanalatura esterna: No
Diametro esterno approssimativo (mm): 95,0
Lunghezza totale approssimativa (mm): 78,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3G-9968

SCRAPER GOMMATO

651E 657G 657E

MOTORSCRAPER GOMMATO

651 657

TRATTORE GOMMATO

651 657G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito