Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta3N-3095: Anello di sigillatura a cono Duo
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta3N-3095: Anello di sigillatura a cono Duo
3N-3095: Anello di sigillatura a cono Duo

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3N-3095: Anello di sigillatura a cono Duo
3N-3095: Anello di sigillatura a cono Duo

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 3N-3095

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 6,2
Diametro interno (pollici): 3,65
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,24
Descrizione materiale: Il silicone ha buone prestazioni in un'ampia gamma di temperature, da quelle estremamente basse a quelle moderatamente alte, ed è eccellente nelle applicazioni pneumatiche. È anche compatibile con l'olio motore. Ha limitate caratteristiche di forza e resistenza all'abrasione/taglio, per cui è più indicato nelle applicazioni a bassa pressione. Il silicone non deve essere utilizzato con gasolio, liquido di raffreddamento/urea, olio idraulico, olio del cambio automatico o biodiesel.
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Diametro interno (mm): 92,7
Materiale: VMQ - Silicone
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3N-3095

RETROESCAVATORE

D3 931

CARICATRONCHI

227

PALA CINGOLATA

933C 931B 935C 931C 935B 933 935C II 931C II 931

RIPPER

3

TRATTORE CINGOLATO

D4C III D3B D3C D4C II D4B D3 D4C D3C II D3C III

ASFALTATRICE

AP-1050B BG-225C AP-650B BG-245C

VERRICELLO

53

BULLDOZER

4P

ESCAVATORE

225 215B 215

FRESATRICE A FREDDO

PR-450 PR-450C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito