Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeApparato propulsoreDifferenzialiCuscinetti differenziale3P-1210: Cuscinetto a cono conico con diametro interno di 34,93 mm
HomeApparato propulsoreDifferenzialiCuscinetti differenziale3P-1210: Cuscinetto a cono conico con diametro interno di 34,93 mm
3P-1210: Cuscinetto a cono conico con diametro interno di 34,93 mm

Cuscinetti a rulli conici Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3P-1210: Cuscinetto a cono conico con diametro interno di 34,93 mm
3P-1210: Cuscinetto a cono conico con diametro interno di 34,93 mm
3P-1210: Cuscinetto a cono conico con diametro interno di 34,93 mm
3P-1210: Cuscinetto a cono conico con diametro interno di 34,93 mm
3P-1210: Cuscinetto a cono conico con diametro interno di 34,93 mm

Cuscinetti a rulli conici Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 3P-1210
Material: Alloy Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3P-1210

PALA CINGOLATA

963 973 943 953 963B 953B 953D 953K

PALA

6040

PERFORATRICE ROTATIVA

MD6200 MD6250

RIGENERATRICE

RM800 RM800 RM600

DUMPER CON ESTRATTORE

730C 730C2 EJ 730

MINIESCAVATORE IDRAULICO

305.5E2 307E 308E2CR 306E 305.5E 308E 305.5 GC 305.5 CR 308E2 CR 308E2 307E2 306E2 308E2SR 305E2 308.5 305 308 307.5 309 306 307 305.5E2 CR 305E2 CR 306.5 308E2 SR 305 CR

ASFALTATRICE

AP655F AP655F L AP600F AP-1000F AP-1055F

TRATTORE GOMMATO

631K 621K OEM 651 623H 621H 627H 637K

FRESATRICE A FREDDO

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

CARICATRONCHI

227

COMPATTATORE VIBRANTE

CS11 GC CS-56B CS-68B CS-66B CP12 CS512 GC CP11 GC CS12 CS14 CP12 GC CS68B CS56B CP-56B CP-68B CS10 GC CP68B CP56B

SCRAPER GOMMATO

637K

COMPATTATORE PER DISCARICHE

836 826 816K 836H 836G 836K 816 826K

MINIPALA GOMMATA SSL

289D3 270XE 246D3 272D3 XE 279D3 272D2 XHP 272D XHP 250 272D 260 270 262D 265 262D3 272D3 272D2 246D

PALA CINGOLATA COMPATTA

285XE 289D 279D3 299D 289D3 279D 299D3 299D2 299D2 XHP 275 285 255 265 299D3 XE 275XE 299D XHP

MACCHINARIO FORESTALE PER CARICAMENTO TRONCHI

558

TRATTORE CINGOLATO

D5R LGP D6K2 LGP D5R2 D6N OEM D6N XL D6N D6K D4 D5 D6N LGP D11R D11T D6K2 XL D5R XL D6K LGP D10T2 D6K XL D9T D9R D6K2

MOTORSCRAPER GOMMATO

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 621K 637K 657 651

DOZER GOMMATO

844H 834 844 834G 834H 834K 824K 814K 814 824

PALA GOMMATA

988 XE 966 XE 988GC 962H 986H 950H 962L 986K 950M 950L 962M 988G 988H 988K 930K 930M 950GC 814K 924H 924G 924K 938K 990 II 938M 926M 962 972 XE 986 966XE 988 995 994 990 993 988K XE 926 924 930 938 950 962M Z 950M Z 924GZ 924HZ 990H 950 GC 993K 992D 992C 992G 972XE 994F 994D 994K 982M

MOTORE DUMPER

C13 C15

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD22 AD55B AD60 AD63

PALA MULTI TERRAIN

297D2 XHP 297D2 297D XHP 277D 297D 287D

TAGLIERINA ROTATIVA

RC20

PALA GOMMATA COMPATTA

920K 914 906 930 938 920 926 914K 914M 918M

ESCAVATORE IDRAULICO

6020 6040 6030 6020B 6060

PALA ANTERIORE

235C

COMPATTATORE PER PAVIMENTAZIONE

MG630 C13 MARINE

COMPATTATORE PER TERRENO

825 CP68B CP56B 815 CP12 GC CP13 GC CS12 GC 825K 815K CP11 CP12 CP13 CP14 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS56B CS68B CS10 GC CS66B CS11 GC

PRODOTTI PER LA SILVICOLTURA

538 548 558 568

DUMPER DA CAVA

775D 773E 771D 772G 770G

CHALLENGER

55 65E 75E 85E 35 95E 45 MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

CARICATORE INDUSTRIALE

415F2 IL

ESBOSCATRICE CINGOLATA

527

RIPPER

953B 963 953 943

TERNA

420F2 432F2 430F2 450F 420XE 427F2 414E 426B 438B 424B HD 416F2 415 416 428F2 426 424B 428 424 420 436B 422F 434E 422E 434F 424B2 415F2 434 430 432 444F2 426 F2 444 422F2 416E 428F 416F 428E 428B 416B 434F2

RIGENERATRICE/STABILIZZATRICE

RM800

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3250 MH3260 MH3050 MH3059

DUMPER ARTICOLATO

725C 730C2 D250E II D300E II 725C2 730 EJECTOR 740 GC 730C 725 735C 730 735

DUMPER

775F 772G OEM 775E 770G OEM 769D 785 770G 772G 773E 785G 773D 773F 772 770

DUMPER A TELAIO RIGIDO

773GC 772 770 773 785 D10R

TRATTORE PREPARAZIONE CANTIERI

586C 2864C

MOVIMENTATORE TELESCOPICO

TH1055 TH1255 TH0642 TH103 TH0842

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE GOMMATA

573C 573D 563C 563D 553C 2570C 2570D 2470C 2670C 2670D

MOTORGRADER

120K 140K 140K 2 160 140 24M 12K 160K

ESCAVATORE

225B 225D 548 320D2 FM 558 229D 538 231D 235B 235C 235D 245D 245B 229 225 235 245

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito