Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home3V-4332: 716 HOSE
Home3V-4332: 716 HOSE
3V-4332: 716 HOSE

Medium Pressure Hydraulic Hose Assembly

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3V-4332: 716 HOSE
3V-4332: 716 HOSE
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Medium Pressure Hydraulic Hose Assembly

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 3V-4332
Overall Length (mm): 610,0
Weight (kg): 0,726
Material: Medium Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3V-4332

PALA GOMMATA COMPATTA

910

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT12

PALA GOMMATA

G910 992C

ESCAVATORE

229D 215B 229 231D 225 225B 215 225D

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito