Home417-2412: XT-3 ES
Home417-2412: XT-3 ES
417-2412: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
417-2412: XT-3 ES
417-2412: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 417-2412
Overall Length (mm): 574,0
Weight (kg): 2,237
Material: High Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 417-2412

PALA GOMMATA

950M 972M 950L 962M 972L 972M XE 966M XE 966L 950M Z 966M 962L 962M Z

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito