HomeAttrezzatureBenne-Pala gommata di medie dimensioni417-4923: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
HomeAttrezzatureBenne-Pala gommata di medie dimensioni417-4923: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4923: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
417-4923: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4923: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4923: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4923: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4923: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4923: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4923: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge
417-4923: 2.3 m3 (3.0 yd3), 2550 mm (100 in), Pin On, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 417-4923

Unità di misura

USAMetrico
Width: 2550 mm
Width: 100 in
Height: 53.5 in
Height: 1358 mm
Weight: 2248.7 lb
Weight: 1020 kg
Length: 1375 mm
Length: 54.1 in
Capacity: 2.3 m³
Capacity: 3 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Interface Type: Pin On
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 417-4923

PALA GOMMATA

930 926 924K 926M 930K 930M 930 926

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito