419-8215: KIT GUARNIZIONI (SCAMBIATORE DI CALORE)
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore419-8215: KIT GUARNIZIONI (SCAMBIATORE DI CALORE)

419-8215: KIT GUARNIZIONI (SCAMBIATORE DI CALORE)

Kit centrale e inferiore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

419-8215: KIT GUARNIZIONI (SCAMBIATORE DI CALORE)
419-8215: KIT GUARNIZIONI (SCAMBIATORE DI CALORE)
419-8215: KIT GUARNIZIONI (SCAMBIATORE DI CALORE)

419-8215: KIT GUARNIZIONI (SCAMBIATORE DI CALORE)

Kit centrale e inferiore

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

109-0078: Diametro interno 37,47 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

113-5304: Anello di tenuta in FKM 75A 5,33 x 50,17 mm

Quantità: 3

118-5068: diametro interno 15,54 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

165-6170: Tappo non filettato diametro esterno 24,13 mm

Quantità: 3

214-7568: Anello di tenuta STOR (SAE 9/16-18)

Quantità: 1

234-8937: Coperchio di rotazione utensile da 2,23 mm con tenuta ermetica

Quantità: 1

239-5571: Spessore 2,28 mm Acciaio incollato a bordo integrale

Quantità: 1

239-5572: Guarnizione di tenuta integrale con bordo in gomma da 2,28 mm

Quantità: 3

343-8888: Guarnizione monoblocco spessore 0,8 mm

Quantità: 1

353-1648: Guarnizione della coppa dell'olio spessa 0,8 mm

Quantità: 1

5P-8068: O-ring 5,33 x 37,47mm 75A FKM

Quantità: 1

6V-5048: O-ring FKM 1,83 x 8,92mm 75A

Quantità: 2

8J-4351: Anello di tenuta FKM 75A 3,53 x 44,04 mm

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 13 di 13

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito