HomeParti di usuraPiastre di usuraPiastre di usura barra laterale423-5507: PIASTRA DI USURA
Home
Parti di usuraPiastre di usuraPiastre di usura barra laterale
423-5507: PIASTRA DI USURA
423-5507: PIASTRA DI USURA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
423-5507: PIASTRA DI USURA
423-5507: PIASTRA DI USURA
423-5507: PIASTRA DI USURA
423-5507: PIASTRA DI USURA
423-5507: PIASTRA DI USURA

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 423-5507
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 423-5507

Unità di misura

USAMetrico
Position: Outer
Height (in): 17,008
Height (mm): 432,0
Thickness (mm): 12,0
Thickness (in): 0,472
Length (mm): 1.234,8
Length (in): 48,614
Material: Abrasion Resistant Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 423-5507

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto