Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeImpianto elettrico ed elettronicaCablaggi e caviConnettoriConnettori elettrici433-6515: Tappo elettronico a 6 spilli
HomeImpianto elettrico ed elettronicaCablaggi e caviConnettoriConnettori elettrici433-6515: Tappo elettronico a 6 spilli
433-6515: Tappo elettronico a 6 spilli

La spina elettronica a 6 pin Cat® per l'installazione di comunicazioni cellulari facilita il collegamento dei dispositivi di comunicazione cellulare alle antenne e all'infrastruttura di rete

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
433-6515: Tappo elettronico a 6 spilli
433-6515: Tappo elettronico a 6 spilli
433-6515: Tappo elettronico a 6 spilli
433-6515: Tappo elettronico a 6 spilli
433-6515: Tappo elettronico a 6 spilli

La spina elettronica a 6 pin Cat® per l'installazione di comunicazioni cellulari facilita il collegamento dei dispositivi di comunicazione cellulare alle antenne e all'infrastruttura di rete

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 433-6515

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 433-6515

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

330 MHPU

MOTORE INDUSTRIALE

C9.3B C18 C13 C15 C9.3

ESCAVATORE IDRAULICO

6060 6015

RIGENERATRICE

RM800 RM400 RM800 RM400 RM600

ESCAVATORE GOMMATO

M313-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 MH3040 M314-07

PRODOTTI PER LA SILVICOLTURA

OTHER 548 558 FM528 LL 568 FM528 538

TRASMISSIONE A PETROLIO

CX31-P600-C18I

TRATTORE GOMMATO

651E 657E

FRESATRICE A FREDDO

PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310 PM620 PM622

POSATUBI

PL83 PL87

MOTORE

C15 C18 C13B

RIGENERATRICE/STABILIZZATRICE

RM800

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050

TRATTORE CINGOLATO

D9 D6 D5 D8 D7 D8T D8R D6XE D10 D11 D6 XE D7R SERIES D7R II D6T

PACCHETTO A PETROLIO

CX31-P600- CX31-P600

ESCAVATORE

340 349 336 GC 345 313 GC FM538 MH3295 352 350 333 GC 355 FM548 320 320D L 326 330 GC 325 323 315 GC 319 MH3040 330 340MHPU 336 333 326 GC MH3022 349 GC 336 MHPU MH3024 320D 323GC 395 317 315 326GC FM558 OTHER 374 FM568 320 GC 345 GC 352 UHD

PALA GOMMATA

930 930K

MOTORGRADER

120 140 16GC

GRUPPO IDRAULICO MOBILE OEM

336MHPU

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito