Home433-6743: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE
Home433-6743: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE
433-6743: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE

Pattino cingolo principale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
433-6743: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE
433-6743: PATTINO-CINGOLO PRINCIPALE

Pattino cingolo principale

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 433-6743

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza pattino (mm): 610,0
Tipo di pattino: Extreme Service, costola singola, materiale resistente all'abrasione
Larghezza pattino (pollici): 24,016
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 80
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 190
Clipped: Yes
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 258
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 1.177
Bolt Hole Diameter (mm): 29.9
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: Yes
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel,Alloy Mixed: Metal
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 433-6743

TRATTORE CINGOLATO

D10T2 D10T

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito