436-7102: KIT GUARNIZIONE DI INSTALLAZIONE turbocompressore
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore436-7102: KIT GUARNIZIONE DI INSTALLAZIONE turbocompressore

436-7102: KIT GUARNIZIONE DI INSTALLAZIONE turbocompressore

Kit di installazione del turbocompressore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

436-7102: KIT GUARNIZIONE DI INSTALLAZIONE turbocompressore

436-7102: KIT GUARNIZIONE DI INSTALLAZIONE turbocompressore

Kit di installazione del turbocompressore

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

197-8418: 0,3 mm di spessore Turbocharger olio guarnizione di scarico

Quantità: 1

197-8419: Guarnizione di scarico dell'olio del turbocompressore con spessore di 0,35 mm

Quantità: 1

214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mm

Quantità: 1

214-7568: Anello di tenuta STOR (SAE 9/16-18)

Quantità: 1

224-5426: Guarnizione scarico avvolgimento a spirale

Quantità: 1

225-6948: anello di tenuta 2,62 x 47,29mm 75A FKM

Quantità: 1

245-9750: perno conico da 50 mm di lunghezza

Quantità: 4

289-4135: Guarnizione del turbocompressore spessa 0,2 mm

Quantità: 1

3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm

Quantità: 1

464-0509: diametro interno 9,25 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 2

6V-1196: Anello di tenuta diametro interno 82,14 mm

Quantità: 1

6V-5050: O-ring FKM 2,95 x 23,47mm 75A

Quantità: 1

6V-6353: O-ring FKM 3,53 x 101,19mm 75A

Quantità: 1

9X-6620: Dado di bloccaggio a cono M10 x 1,5 mm

Quantità: 4

Visualizzazione da 1 a 14 di 14

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito