HomeParti di usuraPiastre di usuraPiastre di usura barra laterale445-4236: PIASTRA-DI USURA
HomeParti di usuraPiastre di usuraPiastre di usura barra laterale445-4236: PIASTRA-DI USURA
445-4236: PIASTRA-DI USURA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
445-4236: PIASTRA-DI USURA
445-4236: PIASTRA-DI USURA
445-4236: PIASTRA-DI USURA
445-4236: PIASTRA-DI USURA
445-4236: PIASTRA-DI USURA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 445-4236

Unità di misura

USAMetrico
Position: Outer
Height (in): 27,984
Height (mm): 710,8
Thickness (mm): 14,0
Thickness (in): 0,551
Length (mm): 1.159,0
Length (in): 45,63
Material: Abrasion Resistant Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 445-4236

PALA GOMMATA

994K

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito