HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti448-9996: Bullone a testa esagonale con filettatura M24X3
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
448-9996: Bullone a testa esagonale con filettatura M24X3
448-9996: Bullone a testa esagonale con filettatura M24X3

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
448-9996: Bullone a testa esagonale con filettatura M24X3
448-9996: Bullone a testa esagonale con filettatura M24X3
448-9996: Bullone a testa esagonale con filettatura M24X3
448-9996: Bullone a testa esagonale con filettatura M24X3
448-9996: Bullone a testa esagonale con filettatura M24X3

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 448-9996
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 448-9996

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 1.969
Lunghezza bullone (mm): 50,0
Descrizione materiale: Classe Cat 10,9 ( carico di resistenza alla trazione di 1040 MPa)
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Materiale: Acciaio,Lega di zinco,Acciaio bassolegato
Altezza testa (mm): 15,4
Rivestimento: Zinco galvanizzato
Grip Length (in): 0,354
Guida (mm): 36,0
Lunghezza presa (mm): 9,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M24-3
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 448-9996

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT14G IT24F IT28G IT28F

DOZER GOMMATO

950GC 924GZ 928H 928G 924F 928HZ 924H 938K 924G 938M 926 930G 924K 926M 930H 930K 924HZ 924 930M 930 950 GC

PALA GOMMATA

930 926

MOTORGRADER

14M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto