HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore451-8600: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore
451-8600: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE
451-8600: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE

Kit struttura anteriore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
451-8600: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE
451-8600: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE

Kit struttura anteriore

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Acquistati spesso insieme
451-8600451-8600
248-5513248-5513
1R-18081R-1808
Visualizza tutte le parti
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

239-1139: Tenuta a pressione diametro interno 266,40 mm
239-1139: Tenuta a pressione diametro interno 266,40 mmQuantità: 2
231-4708: diametro interno 55,25 mm Guarnizione-O-Ring
231-4708: diametro interno 55,25 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 2
142-5867: Tenuta albero motore anteriore diametro interno 154,18 mm
142-5867: Tenuta albero motore anteriore diametro interno 154,18 mmQuantità: 1
3S-9643: Tenuta tipo a labbro albero rotazione
3S-9643: Tenuta tipo a labbro albero rotazioneQuantità: 2
6V-5063: Diametro interno 23,47 mm Guarnizione O-Ring in gomma
6V-5063: Diametro interno 23,47 mm Guarnizione O-Ring in gommaQuantità: 3
6V-9027: 8,diametro interno 92 mm Guarnizione O-Ring
6V-9027: 8,diametro interno 92 mm Guarnizione O-RingQuantità: 4
8T-1703: Diametro interno 56,74 mm Tenuta ad anello
8T-1703: Diametro interno 56,74 mm Tenuta ad anelloQuantità: 3
259-4598: diametro interno 120,24 mm Guarnizione-O-Ring
259-4598: diametro interno 120,24 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A Tenuta ad anello di tenuta in HNBR
203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A Tenuta ad anello di tenuta in HNBRQuantità: 1
214-7566: 8,guarnizione O-Ring in gomma con diametro interno di 92 mm
214-7566: 8,guarnizione O-Ring in gomma con diametro interno di 92 mmQuantità: 1
6V-6609: Anello di tenuta diametro interno 16,36 mm
6V-6609: Anello di tenuta diametro interno 16,36 mmQuantità: 1
214-1727: Guarnizione coperchio spessore 0,8 mm per l'alloggiamento anteriore del motore
214-1727: Guarnizione coperchio spessore 0,8 mm per l'alloggiamento anteriore del motoreQuantità: 1
200-6410: diametro interno 88,49 mm Guarnizione-O-Ring
200-6410: diametro interno 88,49 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
107-5769: diametro interno 79,38 mm Guarnizione-O-Ring
107-5769: diametro interno 79,38 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 2
9X-7371: diametro interno 126,59 mm Guarnizione-O-Ring
9X-7371: diametro interno 126,59 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
117-8801: diametro interno 126,67 mm Guarnizione-O-Ring
117-8801: diametro interno 126,67 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 2
5E-8771: Anello di tenuta del diametro interno di 120,32 mm
5E-8771: Anello di tenuta del diametro interno di 120,32 mmQuantità: 2
109-0076: Diametro interno 50,17 mm Tenuta ad anello
109-0076: Diametro interno 50,17 mm Tenuta ad anelloQuantità: 3
136-7227: diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-Ring
136-7227: diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 19 di 19
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 451-8600
Il kit contiene: Guarnizioni, tenute, rondelle
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 451-8600

DOZER GOMMATO

854K 992K

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto