Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore453-1649: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANO
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore453-1649: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANO
453-1649: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANO

Kit struttura posteriore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
453-1649: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANO
453-1649: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANO
453-1649: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANO

Kit struttura posteriore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

533-2153: Tenuta albero motore diametro 158 mm
533-2153: Tenuta albero motore diametro 158 mmQuantità: 1
214-7567: Anello di tenuta 1,83 x 10,52mm 90A FKM
214-7567: Anello di tenuta 1,83 x 10,52mm 90A FKMQuantità: 1
106-1565: Tappo non filettato del diametro esterno di 12,2 mm
106-1565: Tappo non filettato del diametro esterno di 12,2 mmQuantità: 1
9Y-6089: Guarnizione alloggiamento del volano da 0,8 mm di spessore
9Y-6089: Guarnizione alloggiamento del volano da 0,8 mm di spessoreQuantità: 2
5D-9344: Anello di tenuta VMQ 70A 5,33 x 227,96 mm
5D-9344: Anello di tenuta VMQ 70A 5,33 x 227,96 mmQuantità: 1
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90AQuantità: 3
7C-1583: Guarnizione di tenuta dell'albero a gomiti di spessore 0,8 mm
7C-1583: Guarnizione di tenuta dell'albero a gomiti di spessore 0,8 mmQuantità: 1
4H-7869: Guarnizione del coperchio posteriore del motore da 0,8 mm di spessore
4H-7869: Guarnizione del coperchio posteriore del motore da 0,8 mm di spessoreQuantità: 1
238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90A
238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90AQuantità: 1
061-9455: Anello di tenuta diametro interno 47,22 mm
061-9455: Anello di tenuta diametro interno 47,22 mmQuantità: 2
Visualizzazione da 1 a 10 di 10
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 453-1649

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 453-1649

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

352FMHPU

GRUPPO ELETTROGENO

C1.1DE9.5 C1.1 C2.2DE18E3 C2.2 C1.5

SOLUZIONE SPECIALE PER ESCAVATORE IDRAULICO

349F 352F 352F OEM

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1300 R1600 R1700G R1600G

ESCAVATORE

352F 352F-VG 349F L 349F LXE 352F XE VG 330F LN 349E

MOTORE DUMPER

C13

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito