HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore454-2227: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore
454-2227: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione
454-2227: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Cat® Transmission Gasket Kit to prevent leaks in Power shift transmission overhaul Gasket for service and repair

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
454-2227: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione
454-2227: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Cat® Transmission Gasket Kit to prevent leaks in Power shift transmission overhaul Gasket for service and repair

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

193-2200: Tenuta a labbro in gomma per albero del diametro di 76,2 mm
193-2200: Tenuta a labbro in gomma per albero del diametro di 76,2 mmQuantità: 2
6D-7889: Anello di tenuta 2,62 x 61,6mm 75A FKM
6D-7889: Anello di tenuta 2,62 x 61,6mm 75A FKMQuantità: 6
2H-3088: Anello di tenuta 5,33 x 50,17 mm tipo NBR 60A
2H-3088: Anello di tenuta 5,33 x 50,17 mm tipo NBR 60AQuantità: 2
7J-0204: Anello di tenuta 90A NBR 1,63 x 7,65 mm
7J-0204: Anello di tenuta 90A NBR 1,63 x 7,65 mmQuantità: 1
5F-3144: anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 120,24mm
5F-3144: anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 120,24mmQuantità: 1
3J-0634: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 190,09 mm
3J-0634: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 190,09 mmQuantità: 1
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mmQuantità: 3
9M-5024: Anello di tenuta 3,53 x 209,14mm 75A FKM
9M-5024: Anello di tenuta 3,53 x 209,14mm 75A FKMQuantità: 1
9G-6257: Guarnizione del coperchio della trasmissione spessa 0,8 mm
9G-6257: Guarnizione del coperchio della trasmissione spessa 0,8 mmQuantità: 2
6P-7773: Anello di tenuta esterno
6P-7773: Anello di tenuta esternoQuantità: 5
6P-7985: Diametro esterno 165 mm Tenuta ad anello
6P-7985: Diametro esterno 165 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
7G-5675: Anello di tenuta interno
7G-5675: Anello di tenuta internoQuantità: 5
8M-5253: Anello di tenuta VMQ 70A 2,62 x 18,72mm
8M-5253: Anello di tenuta VMQ 70A 2,62 x 18,72mmQuantità: 1
1V-6341: Rondella di tenuta incollata Triangulur
1V-6341: Rondella di tenuta incollata TriangulurQuantità: 2
2H-3927: Anello di tenuta 5.33 x 40.64mm 75A NBR
2H-3927: Anello di tenuta 5.33 x 40.64mm 75A NBRQuantità: 1
6V-0852: Tappo antipolvere per olio idraulico
6V-0852: Tappo antipolvere per olio idraulicoQuantità: 3
8H-7521: O-ring NBR 75A da 3,53 × 91,67 mm
8H-7521: O-ring NBR 75A da 3,53 × 91,67 mmQuantità: 1
2S-4663: Anello di tenuta 2,62 x 31,42 mm 75A NBR
2S-4663: Anello di tenuta 2,62 x 31,42 mm 75A NBRQuantità: 1
3H-2652: O-ring 5,33 x 56,52 mm 75A NBR
3H-2652: O-ring 5,33 x 56,52 mm 75A NBRQuantità: 1
1H-8720: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 59,92 mm
1H-8720: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 59,92 mmQuantità: 2
2N-7007: Guarnizione gruppo centrale refrigeratore combustibile spessore 0,787 mm
2N-7007: Guarnizione gruppo centrale refrigeratore combustibile spessore 0,787 mmQuantità: 1
1H-9696: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 44,04 mm
1H-9696: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 44,04 mmQuantità: 1
7S-8554: Anello di tenuta NBR 75A 5,33 x 329,56 mm
7S-8554: Anello di tenuta NBR 75A 5,33 x 329,56 mmQuantità: 1
8D-2714: O-ring NBR 75A 3,53 x 385,34mm
8D-2714: O-ring NBR 75A 3,53 x 385,34mmQuantità: 6
9X-4609: Anello di tenuta VMQ 70A 2,62 x 23,47 mm
9X-4609: Anello di tenuta VMQ 70A 2,62 x 23,47 mmQuantità: 1
7G-5730: Anello di tenuta esterno
7G-5730: Anello di tenuta esternoQuantità: 1
6P-7772: Diametro esterno 177,14 mm Tenuta ad anello esterna
6P-7772: Diametro esterno 177,14 mm Tenuta ad anello esternaQuantità: 1
4F-4097: Anello di tenuta NBR 75 A 2,62 x 94,92 mm
4F-4097: Anello di tenuta NBR 75 A 2,62 x 94,92 mmQuantità: 1
5P-8210: Anello di tenuta 3,53 x 31,34mm 75A FKM
5P-8210: Anello di tenuta 3,53 x 31,34mm 75A FKMQuantità: 2
2M-9780: Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 A
2M-9780: Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 AQuantità: 1
238-5078: Anello di tenuta 1,63 x 6,07 mm 90A FKM
238-5078: Anello di tenuta 1,63 x 6,07 mm 90A FKMQuantità: 3
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 2
Visualizzazione da 1 a 32 di 33Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 454-2227

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 454-2227

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT62H

PALA GOMMATA

962H 962G II 950H

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto