Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori458-0965: RONDELLA-CSK
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori458-0965: RONDELLA-CSK
458-0965: RONDELLA-CSK

Cat® 4mm Thick Countersunk Washer used in Retainer Bearing

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
458-0965: RONDELLA-CSK
458-0965: RONDELLA-CSK
458-0965: RONDELLA-CSK
458-0965: RONDELLA-CSK
458-0965: RONDELLA-CSK

Cat® 4mm Thick Countersunk Washer used in Retainer Bearing

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 458-0965

Unità di misura

USAMetrico
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 35,0
Inside Diameter (mm): 10,0
Thickness (mm): 4,0
Materiale: Lega di zinco,Acciaio bassolegato
Outside Diameter (in): 1,378
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Thickness (in): 0,157
Inside Diameter (in): 0,394
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 458-0965

CARICATORE INDUSTRIALE

415F2 IL

TERNA

415 426 416 428 434 424 420 432F2 420F2 430F2 422F2 434F2 416F2 427F2 415F2 426 F2 428F2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito