HomeParti di usuraTaglienti e cantonali della lamaTaglienti lama460-4973: Tagliente lungo 1451,20 mm in totale
HomeParti di usuraTaglienti e cantonali della lamaTaglienti lama460-4973: Tagliente lungo 1451,20 mm in totale
460-4973: Tagliente lungo 1451,20 mm in totale

Bordo di taglio 28,5 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
460-4973: Tagliente lungo 1451,20 mm in totale
460-4973: Tagliente lungo 1451,20 mm in totale
460-4973: Tagliente lungo 1451,20 mm in totale
460-4973: Tagliente lungo 1451,20 mm in totale
460-4973: Tagliente lungo 1451,20 mm in totale

Bordo di taglio 28,5 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 460-4973

Unità di misura

USAMetrico
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 28,5
Overall Length (mm): 1.451,2
End 2 Hole Offset (mm): 116,0
Width (in): 12,992
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 57,134
End 2 Hole Offset (in): 4,567
Width (mm): 330,0
End 1 Hole Offset (in): 4,567
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 116,0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1,122
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 460-4973

TRATTORE CINGOLATO

D8T D8R D8

BULLDOZER

D8T

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito