Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore460-9015: KIT - REVISIONE MOTORE (MAGGIORE)
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore460-9015: KIT - REVISIONE MOTORE (MAGGIORE)
460-9015: KIT - REVISIONE MOTORE (MAGGIORE)

Soluzione per la riparazione del motore elettrico, revisione del motore 3412

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
460-9015: KIT - REVISIONE MOTORE (MAGGIORE)
460-9015: KIT - REVISIONE MOTORE (MAGGIORE)

Soluzione per la riparazione del motore elettrico, revisione del motore 3412

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

460-0780: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
460-0780: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICAQuantità: 2
114-8718: Anello di tenuta dell'impianto di alimentazione del diametro interno di 26,64 mm
114-8718: Anello di tenuta dell'impianto di alimentazione del diametro interno di 26,64 mmQuantità: 12
1R-0749: Filtro del combustibile secondario
1R-0749: Filtro del combustibile secondarioQuantità: 2
248-5513: Termostato dell'acqua motore
248-5513: Termostato dell'acqua motoreQuantità: 2
5P-7128: bulloni a testa esagonale 3/8''-16 x 2''
5P-7128: bulloni a testa esagonale 3/8''-16 x 2''Quantità: 8
460-0735: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANO
460-0735: KIT GUARNIZIONI ALLOGGIAMENTO DEL VOLANOQuantità: 1
305-6843: Molla guida punteria diametro interno 21,08 mm
305-6843: Molla guida punteria diametro interno 21,08 mmQuantità: 24
310-3953: Anello di tenuta FKM 75A 6,99 x 81,92mm
310-3953: Anello di tenuta FKM 75A 6,99 x 81,92mmQuantità: 8
1R-1808: Filtro dell'olio motore
1R-1808: Filtro dell'olio motoreQuantità: 2
4N-0685: Cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 76,94 mm
4N-0685: Cuscinetto a manicotto con diametro esterno di 76,94 mmQuantità: 5
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mmQuantità: 2
4N-6658: Cuscinetto del blocco cilindri con diametro esterno di 76,94 mm
4N-6658: Cuscinetto del blocco cilindri con diametro esterno di 76,94 mmQuantità: 2
5F-9144: O-ring NBR 1,78 x 7,65mm 75A
5F-9144: O-ring NBR 1,78 x 7,65mm 75AQuantità: 1
9Y-2988: Sfiatatoio basamento motore
9Y-2988: Sfiatatoio basamento motoreQuantità: 2
449-9116: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE
449-9116: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIOREQuantità: 1
219-6544: KIT-AFTERCOOLER E INSTALLAZIONE LINEE
219-6544: KIT-AFTERCOOLER E INSTALLAZIONE LINEEQuantità: 1
459-9781: KIT SCAMBIATORE DI CALORE DELL'OLIO E TUBAZIONI
459-9781: KIT SCAMBIATORE DI CALORE DELL'OLIO E TUBAZIONIQuantità: 1
6N-0977: Cuscinetto a manicotto diritto con diametro esterno di 39,78 mm
6N-0977: Cuscinetto a manicotto diritto con diametro esterno di 39,78 mmQuantità: 1
1S-0004: O-ring VMQ 70A 5,33 x 18,42mm
1S-0004: O-ring VMQ 70A 5,33 x 18,42mmQuantità: 2
7M-7273: Guarnizione del turbocompressore spessa 2,05 mm
7M-7273: Guarnizione del turbocompressore spessa 2,05 mmQuantità: 2
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm
3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mmQuantità: 2
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 11
272-2583: Anello di tenuta 2.62 x 53.64mm 75A FKM
272-2583: Anello di tenuta 2.62 x 53.64mm 75A FKMQuantità: 5
106-1792: perno di bloccaggio conico in acciaio lungo 100 mm
106-1792: perno di bloccaggio conico in acciaio lungo 100 mmQuantità: 24
109-0076: Diametro interno 50,17 mm Tenuta ad anello
109-0076: Diametro interno 50,17 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
131-7123: Cuscinetto a manicotto diametro interno 63,70 mm
131-7123: Cuscinetto a manicotto diametro interno 63,70 mmQuantità: 1
2N-2766: Controdado conico da 3/8"-16
2N-2766: Controdado conico da 3/8"-16Quantità: 32
4F-7390: O Ring di tenuta con diametro interno di 53,34 mm
4F-7390: O Ring di tenuta con diametro interno di 53,34 mmQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 28 di 28
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 460-9015

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 460-9015

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito