HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili464-3454: Tubo flessibile raccordo diritto tubazione cilindro due
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili464-3454: Tubo flessibile raccordo diritto tubazione cilindro due
464-3454: Tubo flessibile raccordo diritto tubazione cilindro due

Termoplastico Media pressione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
464-3454: Tubo flessibile raccordo diritto tubazione cilindro due
464-3454: Tubo flessibile raccordo diritto tubazione cilindro due
464-3454: Tubo flessibile raccordo diritto tubazione cilindro due
464-3454: Tubo flessibile raccordo diritto tubazione cilindro due
464-3454: Tubo flessibile raccordo diritto tubazione cilindro due

Termoplastico Media pressione

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 464-3454

Unità di misura

USAMetrico
Overall Length (mm): 600,0
Overall Length (in): 23,622
Weight (kg): 0,177
Weight (lb): 0,39
Material: Medium Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 464-3454

TRATTORE CINGOLATO

D6N LGP D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6N D5 D5R2 D6N XL

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito