HomeAttrezzatureBenne - Miniescavatore idraulico (0 - 10 t)464-9915: 406 mm (16 in), 105 L (3.7 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)
Home
AttrezzatureBenne - Miniescavatore idraulico (0 - 10 t)
464-9915: 406 mm (16 in), 105 L (3.7 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)
464-9915: 406 mm (16 in), 105 L (3.7 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)

Optimized geometry provides maximum digging force and material volume for heavy-duty applications.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
464-9915: 406 mm (16 in), 105 L (3.7 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)
464-9915: 406 mm (16 in), 105 L (3.7 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)
464-9915: 406 mm (16 in), 105 L (3.7 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)
464-9915: 406 mm (16 in), 105 L (3.7 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)
464-9915: 406 mm (16 in), 105 L (3.7 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)
464-9915: 406 mm (16 in), 105 L (3.7 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)
464-9915: 406 mm (16 in), 105 L (3.7 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)
464-9915: 406 mm (16 in), 105 L (3.7 ft3), Pin On, 45 mm (1.8 in)

Optimized geometry provides maximum digging force and material volume for heavy-duty applications.

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 464-9915
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 464-9915

Unità di misura

USAMetrico
Width: 406 mm
Width: 16 in
Capacity: 104.8 l
Capacity: 3.7 ft³
Weight: 205 lb
Weight: 93 kg
Base Edge Thickness: 20 mm
Base Edge Thickness: 0.8 in
Tip Radius: 850.59 mm
Tip Radius: 33.5 in
Interface Type: Pin On
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 464-9915

MINIESCAVATORE IDRAULICO

305E2 305.5E2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto