HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaSpilliAltri perni466-1698: Perno di fissaggio terminale a scanalatura lunghezza 220,00 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaSpilliAltri perni466-1698: Perno di fissaggio terminale a scanalatura lunghezza 220,00 mm
466-1698: Perno di fissaggio terminale a scanalatura lunghezza 220,00 mm

Perno di fissaggio Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
466-1698: Perno di fissaggio terminale a scanalatura lunghezza 220,00 mm
466-1698: Perno di fissaggio terminale a scanalatura lunghezza 220,00 mm
466-1698: Perno di fissaggio terminale a scanalatura lunghezza 220,00 mm
466-1698: Perno di fissaggio terminale a scanalatura lunghezza 220,00 mm
466-1698: Perno di fissaggio terminale a scanalatura lunghezza 220,00 mm

Perno di fissaggio Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 466-1698

Unità di misura

USAMetrico
Diametro perno (pollici): 1,0
Lunghezza (pollici): 8,66
Lunghezza (mm): 220,0
Diametro perno (mm): 25,4
Descrizione materiale: Acciaio
Diameter (mm): 25,4
Pin Length (in): 8.661
Pin Length (mm): 220
Diameter (in): 1,0
Material: Low Alloy Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 466-1698

COSTRUIRE

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H115S H130S H120S H110S H180E S H160S H140S H140E S H120E S H180S

ATTREZZATURA

D6XE

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito