Caterpillar

Seleziona attrezzatura

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Seleziona attrezzatura

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Seleziona attrezzatura

HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti benna472-1463: Centro del tagliente
Home
Parti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaTaglienti benna
472-1463: Centro del tagliente
472-1463: Centro del tagliente

Bordo di taglio 25 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
472-1463: Centro del tagliente
472-1463: Centro del tagliente
472-1463: Centro del tagliente
472-1463: Centro del tagliente
472-1463: Centro del tagliente

Bordo di taglio 25 mm

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 472-1463
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 472-1463

Unità di misura

USAMetrico
Hole Spacing (in): 10,63
Edge Length (in): 3.937,008
Thickness (mm): 25,0
Width (in): 11,024
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99.999,99
Width (mm): 280,0
End 1 Hole Offset (in): 3.937,008
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99.999,99
Thickness (in): 0,984
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 270,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 472-1463

PALA GOMMATA

924H 938K 924G 938M 926 930G 924K 926M 930H 930K 930M 930 918M 920 930 926

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
1J-5607: Bullone scanalato lunghezza 69,85 mm filettatura 1-8
1J-5607: Bullone scanalato lunghezza 69,85 mm filettatura 1-8

Bullone scanalato 1 in - 8 x 2 ¾ in

Verifica prezzo
2J-3507: Dado esagonale 1 in-8
2J-3507: Dado esagonale 1 in-8

Dado per cingolo

Verifica prezzo
1J-5607
1J-5607: Bullone scanalato lunghezza 69,85 mm filettatura 1-8
Verifica prezzo
2J-3507
2J-3507: Dado esagonale 1 in-8
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto