HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoEmissioni e normative472-6123: Circolazione su strada (TÜV con limitatore di velocità 20 km/h)
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoEmissioni e normative472-6123: Circolazione su strada (TÜV con limitatore di velocità 20 km/h)
472-6123: Circolazione su strada (TÜV con limitatore di velocità 20 km/h)

Fornisce cassetta degli attrezzi, cunei per ruote, catarifrangenti, decalcomanie ecc. richiesti per le normative TUV. Limita la velocità della macchina a 20 km/h.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
472-6123: Circolazione su strada (TÜV con limitatore di velocità 20 km/h)
472-6123: Circolazione su strada (TÜV con limitatore di velocità 20 km/h)
472-6123: Circolazione su strada (TÜV con limitatore di velocità 20 km/h)
472-6123: Circolazione su strada (TÜV con limitatore di velocità 20 km/h)
472-6123: Circolazione su strada (TÜV con limitatore di velocità 20 km/h)

Fornisce cassetta degli attrezzi, cunei per ruote, catarifrangenti, decalcomanie ecc. richiesti per le normative TUV. Limita la velocità della macchina a 20 km/h.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

135-4445: G PIASTRA
135-4445: G PIASTRAQuantità: 1
430-2989: PIASTRA
430-2989: PIASTRAQuantità: 1
313-5271: Riflettore rosso spessore 7,5 mm
313-5271: Riflettore rosso spessore 7,5 mmQuantità: 2
8T-4195: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 30 mm
8T-4195: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 30 mmQuantità: 4
114-9342: Cuneo per ruote della macchina
114-9342: Cuneo per ruote della macchinaQuantità: 2
106-7743: PLATE AS
106-7743: PLATE ASQuantità: 2
106-0827: Decalcomania di identificazione
106-0827: Decalcomania di identificazioneQuantità: 3
8T-4908: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 25 mm
8T-4908: Bullone a testa esagonale M8-1,25 x 25 mmQuantità: 4
8T-4196: Bullone a testa esagonale con filettatura M10-1,5, lungo 35 mm
8T-4196: Bullone a testa esagonale con filettatura M10-1,5, lungo 35 mmQuantità: 4
258-3849: Piastra di identificazione dell'omologazione
258-3849: Piastra di identificazione dell'omologazioneQuantità: 1
125-5961: Staffa supporto cunei per ruote
125-5961: Staffa supporto cunei per ruoteQuantità: 2
396-0247: GP PIASTRA
396-0247: GP PIASTRAQuantità: 1
6C-7607: G CATENA
6C-7607: G CATENAQuantità: 2
344-5674: Dado esagonale M8 x 1,25 mm
344-5674: Dado esagonale M8 x 1,25 mmQuantità: 4
8T-4224: 8,rondella rigida con diametro interno di 8 mm
8T-4224: 8,rondella rigida con diametro interno di 8 mmQuantità: 8
Visualizzazione da 1 a 15 di 15
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 472-6123

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 472-6123

PALA GOMMATA

938M 926M 930M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito