HomeAttrezzatureBenne-Pala gommata di medie dimensioni473-6945: 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE
HomeAttrezzatureBenne-Pala gommata di medie dimensioni473-6945: 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE
473-6945: 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
473-6945: 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE
473-6945: 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE
473-6945: 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE
473-6945: 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE
473-6945: 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE
473-6945: 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE
473-6945: 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE
473-6945: 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 473-6945

Le benne per scarico elevato per caricatori Cat® vantano un'altezza di scarico di gran lunga superiore rispetto alle benne per la movimentazione di materiali standard. Che si tratti di caricare dumper, alimentare compattatori o lavorare nel cumulo, le benne per scarico elevato assicurano le prestazioni richieste.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 473-6945

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2528 mm
Larghezza: 99.5 in
Altezza: 65.5 in
Altezza: 1663 mm
Peso: 3763.3 lb
Peso: 1707 kg
Lunghezza: 67.3 in
Lunghezza: 1710 mm
Capacità: 3 m³
Capacità: 3.9 yd³
Rated Capacity (m3): 3
Rated Capacity (yd3): 3.9
Spessore del tagliente base: 1 in
Spessore del tagliente base: 25 mm
Spessore del tagliente: 1 in
Spessore del tagliente: 25 mm
Tipo di interfaccia: Attacco Fusion™
Width (in): 99.5
Width (mm): 2528
Impianto idraulico richiesto: Terza funzione
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 473-6945

PALA GOMMATA

938K 938M 924K 926M 930K 930M 920 918M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito