Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto474-9320: Cuscinetto a manicotto (boccola)
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto474-9320: Cuscinetto a manicotto (boccola)
474-9320: Cuscinetto a manicotto (boccola)

Cuscinetto a manicotto Cat® (boccola)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
474-9320: Cuscinetto a manicotto (boccola)
474-9320: Cuscinetto a manicotto (boccola)
474-9320: Cuscinetto a manicotto (boccola)
474-9320: Cuscinetto a manicotto (boccola)
474-9320: Cuscinetto a manicotto (boccola)

Cuscinetto a manicotto Cat® (boccola)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 474-9320

Unità di misura

USAMetrico
Diametro interno (mm): 110,0
Diametro interno (pollici): 4,34
Diametro esterno (mm): 130,0
Diametro esterno (pollici): 5,13
Lunghezza totale (mm): 130,0
Lunghezza totale (pollici): 5,118
Materiale: ACCIAIO
Tipo: MANICOTTO DIRITTO
Sleeve Outside Diameter (in): 5,128
Sleeve Outside Diameter (mm): 130,24
Cross Holes: Yes
Sleeve Inside Diameter (in): 4.34
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 110.245
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 474-9320

MOTORGRADER

24M 24

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito