Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeMotoreFiltri e liquidi motoreFiltri motoreFiltri dell'aria475-3086: Filtro del filtro dell'aria
HomeMotoreFiltri e liquidi motoreFiltri motoreFiltri dell'aria475-3086: Filtro del filtro dell'aria
475-3086: Filtro del filtro dell'aria

Cat® Air Cleaner Filter purifies the air before it enters the air conditioning unit, ensuring cleaner and healthier indoor air

Marchio: Cat

fallback-image
475-3086: Filtro del filtro dell'aria

Cat® Air Cleaner Filter purifies the air before it enters the air conditioning unit, ensuring cleaner and healthier indoor air

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 475-3086

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Plastica mista Plastica,Plastica Plastica
Height (in): 11,48
Outlet Size (in): 8.205
Height (mm): 291,6
Width (in): 9,531
Length (mm): 388,6
Width (mm): 242,1
Type: Round
Length (in): 15,299
Outlet Size (mm): 208.4
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 475-3086

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito