Home475-5405: Gear Internal
Home475-5405: Gear Internal
475-5405: Gear Internal

Cat® Internal Gear (Planetary Group)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
475-5405: Gear Internal
475-5405: Gear Internal
475-5405: Gear Internal
475-5405: Gear Internal

Cat® Internal Gear (Planetary Group)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 475-5405

Description:
Cat® Gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.
Number of gear teeth : 59
Number of spline teeth : 33
Gear Pitch diameter : 375.65 mm (14.75 in)
Spline Pitch diameter : 104.775 mm (4.125 in)
Gear - Pressure angle : 20°
Spline - Pressure angle : 30°

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 475-5405

Unità di misura

USAMetrico
Outside Diameter (mm): 419,1
Outside Diameter (in): 16,5
Width (mm): 133,4
Width (in): 5,251
Material: Ductile Iron Casting,Ductile (Spheroidal) Iron
Weight (kg): 26,04
Weight (lb): 57,408
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 475-5405

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito