Home488-6078: Tubo flessibile con interno in teflon, alta temperatura, media pressione
Home488-6078: Tubo flessibile con interno in teflon, alta temperatura, media pressione
488-6078: Tubo flessibile con interno in teflon, alta temperatura, media pressione

Tubo flessibile con interno in teflon, alta temperatura, media pressione Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
488-6078: Tubo flessibile con interno in teflon, alta temperatura, media pressione
488-6078: Tubo flessibile con interno in teflon, alta temperatura, media pressione

Tubo flessibile con interno in teflon, alta temperatura, media pressione Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 488-6078

I tubi flessibili Cat sono progettati per trasportare liquidi e gas attraverso i sistemi delle macchine. Questi tubi flessibili sono prodotti con materiali di qualità superiore in grado di resistere a pressioni specifiche, tollerare le vibrazioni e soddisfare i requisiti di flusso delle attrezzature per impieghi gravosi Cat. I raccordi e i tubi flessibili idraulici Cat vengono sottoposti ai test più rigorosi del settore. Ogni combinazione di tubo e raccordo Cat viene testata come sistema per assicurare la massima sicurezza e la massima affidabilità.
Si tratta di un tubo flessibile per alte temperature e media pressione per uso generale composto da un tubo interno in PTFE e una copertura esterna con rinforzo in filo di acciaio inossidabile intrecciato.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 488-6078
Overall Length (mm): 804,0
Weight (kg): 0,15
Material: Rubber & Steel Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 488-6078

DUMPER

772G 770G 770G OEM 772G OEM

DUMPER A TELAIO RIGIDO

772 770

DUMPER DA CAVA

770G 772G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito