Home489-1089: Uso generale alta temperatura
Home489-1089: Uso generale alta temperatura
489-1089: Uso generale alta temperatura

Uso generale alta temperatura Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
489-1089: Uso generale alta temperatura
489-1089: Uso generale alta temperatura

Uso generale alta temperatura Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 489-1089

I tubi flessibili Cat sono progettati per trasportare liquidi e gas attraverso i sistemi della macchina. Questi tubi flessibili sono prodotti con materiali di qualità superiore in grado di resistere a pressioni specifiche, tollerare le vibrazioni e soddisfare i requisiti di flusso delle attrezzature per impieghi gravosi Cat. I raccordi e i tubi flessibili Cat vengono sottoposti ai test più rigorosi del settore. Ogni combinazione di tubo e raccordo viene testata come sistema per assicurare la massima sicurezza e la massima affidabilità.
Il tubo flessibile viene prodotto da un tubo in gomma sintetica; due strati di rinforzo in acciaio ad alta resistenza intrecciato speciale separati da uno strato in gomma sintetica. La copertura esterna è in tessuto intrecciato.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 489-1089
Overall Length (mm): 284,0
Weight (kg): 0,211
Material: Medium Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 489-1089

PERFORATRICE

MD6380

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito