Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home492-9065: Protezione rinforzata con tubo flessibile intrecciato a un filo
Home492-9065: Protezione rinforzata con tubo flessibile intrecciato a un filo
492-9065: Protezione rinforzata con tubo flessibile intrecciato a un filo

Protezione rinforzata con tubo flessibile intrecciato a un filo Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
492-9065: Protezione rinforzata con tubo flessibile intrecciato a un filo
492-9065: Protezione rinforzata con tubo flessibile intrecciato a un filo

Protezione rinforzata con tubo flessibile intrecciato a un filo Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 492-9065

I tubi flessibili Cat sono progettati per trasportare liquidi e gas attraverso i sistemi della macchina. Questi tubi flessibili sono prodotti con materiali di qualità superiore in grado di resistere a pressioni specifiche, tollerare le vibrazioni e soddisfare i requisiti di flusso delle attrezzature per impieghi gravosi Cat. I raccordi e i tubi flessibili idraulici Cat vengono sottoposti ai test più rigorosi del settore. Ogni combinazione di tubo flessibile e raccordo viene testata come sistema per garantire massima sicurezza ed estrema affidabilità. Il tubo flessibile Cat ToughGuard™ è dotato di un rivestimento resistente all'abrasione per le condizioni di lavoro più difficili. Ha superato con successo oltre 2 milioni di cicli di test di abrasione SAE fornendo una resistenza superiore all'abrasione, la prima causa di rottura dei tubi flessibili.
Il tubo flessibile viene prodotto con un tubo in gomma sintetica speciale resistente alle alte temperature e un rinforzo intrecciato a un filo di acciaio ad alta resistenza. Il coperchio esterno in gomma sintetica è resistente all'olio, agli agenti atmosferici e alle
abrasioni.

Visualizza di più
Avvertenza sui prodotti del gruppo tubi flessibili Cat®
L'uso improprio di tubi flessibili e raccordi abbinati annulla le garanzie e può comportare lesioni anche mortali, danni patrimoniali o avarie ai componenti e macchinari.
Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 492-9065
Overall Length (mm): 1.299,0
Weight (kg): 0,845
Material: Medium Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 492-9065

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito