Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoPerni del leverismo496-1889: Perno del leverismo
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoPerni del leverismo496-1889: Perno del leverismo
496-1889: Perno del leverismo

Perno del leverismo

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
496-1889: Perno del leverismo
496-1889: Perno del leverismo
496-1889: Perno del leverismo
496-1889: Perno del leverismo
496-1889: Perno del leverismo

Perno del leverismo

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 496-1889

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza (mm): 254,0
Lunghezza (pollici): 10,0
Diametro perno (mm): 44,0
Diametro perno (pollici): 1,73
Ausilio rimozione/Caratteristica: Foro per estrattore assente
Tipo di perno: PERNO DRITTO
Materiale: ACCIAIO
Placcatura: Zincato
Pin Length (mm): 254
Diameter (mm): 44,0
Pin Length (in): 10
Diameter (in): 1,732
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 496-1889

PALA GOMMATA

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito